ÖLFLEX® HEAT 350 SC

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - cavo unipolare isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C
Adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C
Per posa all'asciutto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0091350/100
0091350/1000
0091350/500
0091351/100
0091352/100
0091352/1000
0091352/500
0091353/100
0091353/1000
0091353/500
0091354/100
0091354/1000
0091354/500
0091355/100
0091355/1000
0091355/500
0091356/100
0091356/1000
0091356/500
0091357/100
0091357/500
0091358/100
0091358/1000
0091358/500
0091359/100
0091359/500
0091360/1000
0091360/500
0091361/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

379.93 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.52.5

3,799.39 €

1 Disponibile 37 giorni 1010000.52.5

1,899.70 €

1 Disponibile 32 giorni 105000.52.5

503.11 €

1 Disponibile 32 giorni 101000.753

552.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1010013.4

5,522.46 €

1 Disponibile 17 giorni 10100013.4

2,761.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1050013.4

596.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.53.5

5,968.16 €

1 Disponibile 32 giorni 1010001.53.5

2,984.09 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.53.5

685.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.53.7

6,854.12 €

1 Disponibile 32 giorni 1010002.53.7

3,427.07 €

1 Disponibile 32 giorni 105002.53.7

740.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1010044.2

7,402.80 €

1 Disponibile 40 giorni 10100044.2

3,701.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1050044.2

893.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1010066.2

8,936.53 €

1 Disponibile 38 giorni 10100066.2

4,468.27 €

1 Disponibile 32 giorni 1050066.2

1,737.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10100107.3

8,687.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10500107.3

2,133.45 €

1 Disponibile 32 giorni 10100168

21,334.52 €

1 Disponibile 37 giorni 101000168

10,667.26 €

1 Disponibile 32 giorni 10500168

3,735.44 €

1 Disponibile 32 giorni 10100259.5

18,677.19 €

1 Disponibile 32 giorni 10500259.5

46,472.05 €

1 Disponibile 39 giorni 1010003510.9

23,236.03 €

1 Disponibile 32 giorni 105003510.9

32,551.66 €

1 Disponibile 5 giorni 105005013.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 230 Nominal voltage U 400 Operating temperature, fix 350
Conductor category Class 5 = flexible Core colour White Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated True
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Supporto tecnico