ÖLFLEX® LIFT - cavo di comando PVC registrato VDE con componente di supporto, per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V
Cavi per ascensori in PVC flessibili alle basse temperature con elemento di supporto
Lunghezze di sospensione fino a 90 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.55 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 7 | 11.5 | |
267.10 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 7 | 11.5 | |
2,671.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 7 | 11.5 | |
1,335.50 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 7 | 11.5 | |
228.80 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 12 | 16.3 | |
457.60 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 12 | 16.3 | |
4,576.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 12 | 16.3 | |
2,288.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 12 | 16.3 | |
263.45 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 18 | 16.4 | |
526.90 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 18 | 16.4 | |
5,269.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 18 | 16.4 | |
1,317.25 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 18 | 16.4 | |
2,634.50 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 18 | 16.4 | |
389.40 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 24 | 19.4 | |
778.80 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 24 | 19.4 | |
7,788.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 24 | 19.4 | |
2,336.40 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 300 | 24 | 19.4 | |
3,894.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 24 | 19.4 | |
519.25 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 36 | 25.1 | |
1,038.50 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 36 | 25.1 | |
10,385.00 € | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 36 | 25.1 | |
5,192.50 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 36 | 25.1 |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 1 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) |
---|---|---|---|---|---|
Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False | Suspension element | Hemp | Torsion resistant | True |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.