• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S - cavo di comando PVC registrato VDE con componente di supporto in acciaio, per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V
Cavi per ascensori in PVC flessibili alle basse temperature con calza di supporto in fibra tessile e supporto in acciaio
Lunghezza di sospensione fino a 150 m

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0027009/1000
0027009/500
0027010/50
0027010/100
0027010/1000
0027010/500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLength
(m)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

10,867.00 €

8 giorni 1010002422.1

5,433.50 €

8 giorni 105002422.1

779.60 €

8 giorni 10503628.6

1,559.20 €

8 giorni 101003628.6

15,592.00 €

8 giorni 1010003628.6

7,796.00 €

8 giorni 105003628.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal cross section conductor(mm2) 1 Colour outer sheath Black Material outer sheath PVC (Polyvinyl Chloride)
Protection conductor Included Nominal voltage UO 300 Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 6 = very flexible
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False
Screen False Suspension element Steel Torsion resistant True

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico