• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ÖLFLEX® PLUG 540 P

ÖLFLEX® PLUG 540 P
  • Sconto volumi elevati

ÖLFLEX® PLUG 540 P, cavo di alimentazione e comando VDE a 3 fili, prima estremità connettore VDE/internazionale, seconda estremità spelata di 30 mm
Cavo di collegamento robusto approvato VDE con connettori DIN/VDE internazionali
Dotato di connettori internazionali
Colore di sicurezza giallo

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
73220842
73220843
73220844
73220846
73220847
73220848
73220849
73220850
73220851
73221558
73221559
73221560
73221561
73221562
73221563
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor

15.82 €

Disponibile 7 giorni 102127None 

20.78 €

Disponibile 7 giorni 103,5127None 

26.34 €

Disponibile 7 giorni 105127None 

16.05 €

Disponibile 8 giorni 1020,7537Included

21.32 €

Disponibile 7 giorni 103,50,7537Included

25.80 €

Disponibile 7 giorni 1050,7537Included

19.78 €

Disponibile 7 giorni 1021,538,9Included

27.54 €

Disponibile 7 giorni 103,51,538,9Included

35.40 €

Disponibile 7 giorni 1051,538,9Included

18.23 €

Disponibile 7 giorni 1021,528,4None 

29.77 €

Disponibile 8 giorni 103,51,528,4None 

37.58 €

Disponibile 7 giorni 1051,528,4None 

17.43 €

Disponibile 7 giorni 102137,4Included

22.26 €

Disponibile 8 giorni 103,5137,4Included

27.62 €

Disponibile 7 giorni 105137,4Included

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Yellow Nominal voltage UO 250 Temperature resistance 80
Connection 1 Cable end sleeve Connection 2 CEE plug Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico