Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | Protective conductor | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
936.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
4,684.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.7 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | No | |
583.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
1,166.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
11,669.23 € | 1 | Disponibile | 82 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
5,834.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 6 | 6.2 | 49.9 | Class 6 = very flexible | Colour | False | Pairs | |
987.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
1,974.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
9,873.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 11.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
302.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
605.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
6,059.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
3,029.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.7 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | No | |
689.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | |
1,378.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | |
13,787.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | |
6,893.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.34 | 10 | 9.1 | 49.9 | Class 5 = flexible | Colour | False | Pairs | |
1,095.02 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No | |
21,900.34 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No | |
10,950.17 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 14 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | True | No |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Protective conductor
Stranding element
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali