Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Max. conductor temperature | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Conductor material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
375.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
3,755.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
938.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 250 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,877.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
255.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
511.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
5,111.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
1,277.88 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,555.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 12.4 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
402.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 4 | 15.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
8,058.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | 15.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,014.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 250 | 4 | 4 | 15.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
4,029.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 15.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
10,348.40 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 6 | 4 | 17 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
2,587.10 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 6 | 4 | 17 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
5,174.20 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 17 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
15,624.87 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 10 | 4 | 19.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
3,906.22 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 250 | 10 | 4 | 19.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
7,812.43 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 10 | 4 | 19.6 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
6,054.65 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 250 | 16 | 4 | 22.1 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
12,109.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 16 | 4 | 22.1 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
14,531.19 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 600 | 16 | 4 | 22.1 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
9,904.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 250 | 25 | 4 | 26.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
19,808.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 25 | 4 | 26.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
11,732.77 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 250 | 35 | 4 | 29.5 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
23,465.52 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 35 | 4 | 29.5 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
17,228.37 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 250 | 50 | 4 | 35.8 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
34,456.73 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 50 | 4 | 35.8 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
22,992.59 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 70 | 4 | 40.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
45,985.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 70 | 4 | 40.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
30,220.18 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 95 | 4 | 46.5 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
60,440.35 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 95 | 4 | 46.5 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
38,186.35 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 250 | 120 | 4 | 53.2 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
45,469.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | 150 | 4 | 57.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
54,088.51 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 185 | 4 | 62.3 | Altro | - | 0.6 | 1 | - | 80 | - | |
226.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
453.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
4,531.67 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
1,132.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 250 | 1.5 | 3 | 11.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,265.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
292.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
584.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
5,843.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
1,460.76 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 2.5 | 3 | 12.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,921.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
392.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 3 | 14.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
785.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 14.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
1,962.72 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 250 | 4 | 3 | 14.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
3,925.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 3 | 14.4 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
462.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 3 | 15.7 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
2,314.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 6 | 3 | 15.7 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
4,629.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 3 | 15.7 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
3,406.33 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
6,812.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
10,218.98 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 750 | 10 | 3 | 18 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
5,535.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 250 | 16 | 3 | 20.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
11,071.68 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 500 | 16 | 3 | 20.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
12,951.33 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 600 | 16 | 3 | 20.2 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - | |
3,616.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 25 | 3 | 23.8 | Nero | - | 0.6 | 1 | 3 | 80 | - |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PE | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | True | Shape of conductor | Round |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Max. conductor temperature
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Conductor material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali