Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715.82 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 50 | 1 | 11,8 | |
1,431.63 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 1 | 11,8 | |
7,158.15 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 1 | 11,8 | |
510.73 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 1,5 | 11,2 | |
1,021.47 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 11,2 | |
5,107.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 11,2 | |
617.33 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 2,5 | 12,6 | |
1,234.65 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 12,6 | |
6,173.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 12,6 | |
768.78 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 4 | 14 | |
7,687.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 4 | 14 | |
591.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1,5 | 13,2 | |
1,183.71 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 13,2 | |
5,918.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 13,2 | |
705.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2,5 | 14 | |
7,052.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 14 | |
957.22 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 4 | 15,8 | |
9,572.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 15,8 |
Loading...
Number Of Cores(Core) | 4 | Colour outer sheath | Arancione | Nominal voltage U | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | Braiding | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali