Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
394.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
197.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
51.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
515.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
257.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
63.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
631.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
315.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
87.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
873.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
436.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
50.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
500.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
250.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
65.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
650.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
325.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
81.01 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
810.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
405.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
113.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
1,136.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
568.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
64.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | True | |
643.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | True | |
321.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | True | |
83.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
835.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
417.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
104.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
1,045.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
522.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
144.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 8 | True | |
1,447.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 8 | True | |
723.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 8 | True | |
87.90 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 6,7 | True | |
879.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 6,7 | True | |
439.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 6,7 | True | |
116.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 4 | 7,2 | True | |
1,166.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 4 | 7,2 | True | |
583.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 7,2 | True | |
146.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 5 | 8,1 | True | |
1,468.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 5 | 8,1 | True | |
734.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 5 | 8,1 | True | |
205.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 7 | 8,9 | True | |
2,053.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 7 | 8,9 | True | |
1,026.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 7 | 8,9 | True | |
147.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 3 | 8,1 | True | |
1,474.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2,5 | 3 | 8,1 | True | |
737.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 3 | 8,1 | True | |
195.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 4 | 8,9 | True | |
1,952.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2,5 | 4 | 8,9 | True | |
976.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 4 | 8,9 | True | |
239.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 5 | 10 | True | |
2,395.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2,5 | 5 | 10 | True | |
1,197.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 5 | 10 | True | |
329.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 7 | 11,1 | True | |
3,294.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2,5 | 7 | 11,1 | True | |
1,647.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 7 | 11,1 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali