Power H-S

Power H-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Inserti di potenza
Per correnti elevate in ingombri ristretti
Collegamento a vite assiale per cablaggio senza attrezzi speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10407900
10407910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSContact type

45.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Bus

61.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10Pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current in(A) 65 Rated voltage(V) 1000 Diameter plug-in contact 4
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 10 Number of poles 4
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 8
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic Material contact Other
Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver Contact insert without contacts False
Modular version True With protective conductor True With wire protection True

Supporto tecnico