Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55001080 |
55001081 |
55001085 |
55001086 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Maximum outer diameter hose | Total height | Nominal size in inch | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 96.4 | 70 | 94 | 96 | 94 | 2 1/2 inch | Grey | |
34.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 123 | 95 | 70.5 | 126 | 120 | 3 1/2 inch | Grey | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 96.4 | 70 | 65.5 | 96 | 94 | 2 1/2 inch | Black | |
34.75 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 123 | 95 | 70.5 | 126 | 120 | 3 1/2 inch | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Type of connection | Snap connection | Construction type | Flange |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configura
Proprietà di base
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Maximum outer diameter hose
Total height
Nominal size in inch
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali