Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61803800 |
61803801 |
61803802 |
61803803 |
61803804 |
61803805 |
61803806 |
61803807 |
61803808 |
61803809 |
61803810 |
61803811 |
61803812 |
61803813 |
61803814 |
61803815 |
61803850 |
61803851 |
61803852 |
61803853 |
61803854 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Model | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M16x1.5 | |
10.12 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Straight | M20x1.5 | |
10.70 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M20x1.5 | |
15.85 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M25x1.5 | |
25.25 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M32x1.5 | |
40.73 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M40x1.5 | |
55.92 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | M50x1.5 | |
79.47 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Straight | Other | |
19.13 € | 10 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 90°Bend | M16x1.5 | |
18.72 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 90°Bend | M20x1.5 | |
18.98 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 90°Bend | M20x1.5 | |
30.92 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90°Bend | M25x1.5 | |
54.08 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90°Bend | M32x1.5 | |
80.48 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90°Bend | M40x1.5 | |
116.98 € | 2 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 90°Bend | M50x1.5 | |
172.23 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90°Bend | Other | |
14.22 € | 10 | Disponibile | 23 giorni | 10 | 45°Bend | M16x1.5 | |
16.72 € | 10 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 45°Bend | M20x1.5 | |
16.95 € | 10 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 45°Bend | M20x1.5 | |
26.80 € | 5 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 45°Bend | M25x1.5 | |
48.78 € | 5 | Disponibile | 23 giorni | 10 | 45°Bend | M32x1.5 |
Loading...
Material | Brass | Material quality | Brass | Material housing | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated | Construction type | External thread |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Model
Thread connection size
Attributi opzionali