SILVYN® COMPACT PG

SILVYN® COMPACT PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® COMPACT PG - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61803816
61803817
61803818
61803819
61803820
61803821
61803822
61803823
61803824
61803825
61803826
61803827
61803828
61803829
61803830
61803831
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModel Thread connection size

8.92 €

10 Disponibile 10 giorni 10StraightPG11

9.03 €

10 Disponibile 10 giorni 10StraightPG13.5

10.65 €

10 Disponibile 8 giorni 10StraightPG16

16.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10StraightPG21

26.30 €

5 Disponibile 5 giorni 10StraightPG29

41.05 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightPG36

56.02 €

2 Disponibile 5 giorni 10StraightOther

81.25 €

2 Disponibile 10 giorni 10StraightPG48

14.78 €

10 Disponibile 10 giorni 1090°BendPG11

15.27 €

10 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG13.5

18.07 €

10 Disponibile 8 giorni 1090°BendPG16

26.48 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG21

49.47 €

5 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG29

78.28 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG36

103.98 €

2 Disponibile 34 giorni 1090°BendOther

158.38 €

2 Disponibile 5 giorni 1090°BendPG48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Material quality Brass Material housing Brass
Colour Metallic Surface treatment Nickelplated Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico