Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55501640 |
55501650 |
55501660 |
55501670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M32x1.5 | |
9.05 € | 20 | Disponibile | 10 giorni | 10 | M40x1.5 | |
14.08 € | 16 | Disponibile | 10 giorni | 10 | M50x1.5 | |
22.12 € | 8 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Polyamide 6 | Material sealing | TPE |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Black | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | False |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | False |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali