SILVYN® HIPROSILTAPE - nastro in silicone per SILVYN® HIPROJACKET
Eccezionale protezione per impatti di calore estremi
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61713040
Length | 11 | Temperature protected till | 1640 | Width | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness | 2 | Material | Silicone | Colour | Red |
UV resistant | False | Selfextinguishing | True | Self sticking/amalgamating | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® HIPROSILTAPE, il codice articolo è il seguente: 61713040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61713040.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.