SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61800850
61800855
61800860
61800865
61800870
61800875
61800880
61800885
61800890
61800895
61800900
61800905
61800910
61800915
61800920
61800925
61800930
61800935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour

3.68 €

50 Disponibile 5 giorni 10134318.514.318.5OtherPG13.5Grey

3.68 €

50 Disponibile 5 giorni 10134318.514.318.5OtherPG13.5Black

3.43 €

50 Disponibile 5 giorni 101032.5106.5101/4 inchPG7Grey

3.43 €

50 Disponibile 5 giorni 101032.5106.5101/4 inchPG7Black

3.53 €

50 Disponibile 5 giorni 101035----PG9Grey

3.53 €

50 Disponibile 5 giorni 1010351310135/16 inchPG9Black

3.60 €

50 Disponibile 5 giorni 101037----PG11Grey

3.60 €

50 Disponibile 10 giorni 10103715.81215.83/8 inchPG11Black

3.77 €

50 Disponibile 5 giorni 101346----PG16Grey

3.77 €

50 Disponibile 5 giorni 10134621.216.521.21/2 inchPG16Black

6.68 €

25 Disponibile 5 giorni 1012.548.5----PG21Grey

6.68 €

25 Disponibile 5 giorni 1012.548.528.52328.53/4 inchPG21Black

8.40 €

25 Disponibile 5 giorni 1014.553.534.52934.51 inchPG29Grey

8.40 €

25 Disponibile 5 giorni 1014.553.534.52934.51 inchPG29Black

14.43 €

25 Disponibile 5 giorni 10177642.53642.51 1/4 inchPG36Grey

14.43 €

25 Disponibile 8 giorni 10177642.53642.51 1/4 inchPG36Black

18.17 €

10 Disponibile 5 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchPG48Grey

18.17 €

10 Disponibile 5 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchPG48Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Supporto tecnico