SILVYN® KLICK

SILVYN® KLICK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55500990
55500995
55501000
55501005
55501010
55501015
55501020
55501025
55501030
55501035
55501040
55501045
55501050
55501055
55501060
55501065
55501070
55501075
55501080
55501085
55501090
55501095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour Revolving thread

22.02 €

10 Disponibile 8 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchOtherGreyFalse

22.02 €

10 Disponibile 8 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchOtherBlackFalse

3.75 €

50 Disponibile 5 giorni 1011.534.5106.5101/4 inchM10x1.0GreyFalse

3.75 €

50 Disponibile 5 giorni 1011.534.5106.5101/4 inchM10x1.0BlackFalse

3.82 €

50 Disponibile 5 giorni 1012371310135/16 inchM12x1.5GreyFalse

3.82 €

50 Disponibile 8 giorni 1012371310135/16 inchM12x1.5BlackFalse

5.28 €

50 Disponibile 5 giorni 1011.5371310135/16 inchM16x1.5GreyFalse

5.28 €

50 Disponibile 5 giorni 1011.5371310135/16 inchM16x1.5BlackFalse

3.92 €

50 Disponibile 5 giorni 1011.53915.81215.83/8 inchM16x1.5GreyFalse

3.92 €

50 Disponibile 10 giorni 1011.53915.81215.83/8 inchM16x1.5BlackFalse

4.72 €

50 Disponibile 5 giorni 10133915.81215.83/8 inchM20x1.5GreyFalse

4.72 €

50 Disponibile 5 giorni 10------M20x1.5Black-

4.10 €

50 Disponibile 5 giorni 101344.521.216.521.21/2 inchM20x1.5GreyFalse

4.10 €

50 Disponibile 5 giorni 101344.521.216.521.21/2 inchM20x1.5BlackFalse

7.27 €

25 Disponibile 5 giorni 10------M25x1.5Grey-

7.27 €

25 Disponibile 5 giorni 10134728.52328.53/4 inchM25x1.5BlackFalse

9.12 €

25 Disponibile 5 giorni 10------M32x1.5Grey-

9.12 €

25 Disponibile 8 giorni 10155134.52934.51 inchM32x1.5BlackFalse

15.68 €

25 Disponibile 5 giorni 10177642.53642.51 1/4 inchM40x1.5GreyFalse

15.68 €

25 Disponibile 5 giorni 10177642.53642.51 1/4 inchM40x1.5BlackFalse

19.75 €

10 Disponibile 5 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchM50x1.5GreyFalse

19.75 €

10 Disponibile 5 giorni 10178854.54854.51 1/2 inchM50x1.5BlackFalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Thread type Metric
Approved in combination with protective conduit CSA True

Supporto tecnico