Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55503230 |
55503231 |
55503232 |
55503233 |
55503234 |
55503235 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | |
30.56 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
38.00 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
53.47 € | 2 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M32x1.5 | |
27.50 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
27.97 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M16x1.5 |
Loading...
Model | 90°Bend | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali