Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55502710 |
55502720 |
55502730 |
55502740 |
55502750 |
55502760 |
55502770 |
55502780 |
55502790 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG7 | |
12.23 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | PG9 | |
15.30 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG11 | |
15.40 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG13.5 | |
17.43 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG16 | |
20.20 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG21 | |
30.25 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG29 | |
57.90 € | 4 | Disponibile | 49 giorni | 10 | PG36 | |
200.57 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 10 | PG48 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali