Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55501982 |
55502003 |
55502004 |
55502023 |
55502024 |
55502032 |
55502042 |
55502052 |
55502062 |
55502072 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12x1.5 | |
12.10 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
15.02 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | |
15.40 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
17.57 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
20.25 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
29.93 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M32x1.5 | |
57.48 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M40x1.5 | |
112.88 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M50x1.5 | |
178.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali