Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55510600 |
55510610 |
55510620 |
55510630 |
55510640 |
55510650 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16x1.5 | |
23.15 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16x1.5 | |
26.65 € | 10 | Disponibile | 38 giorni | 10 | M20x1.5 | |
26.27 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
29.37 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
37.83 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M32x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali