Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55502431 |
55502432 |
55502433 |
55502434 |
55502435 |
55502436 |
55502437 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | Black | |
4.08 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | Black | |
7.92 € | 10 | Disponibile | 43 giorni | 10 | M25x1.5 | Black | |
10.12 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M32x1.5 | Black | |
4.03 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | Grey | |
4.08 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | Grey | |
7.92 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M25x1.5 | Grey |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP65 | Model | 45°elbow | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Material screw gland | Polyamide | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Onepiece | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali