SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® MSK-M BRUSH - raccordo per tubo in ottone nichelato con schermatura CEM, scarico della trazione dei cavi integrato
Raccordo e pressacavo con l'innovativo sistema BRUSH
Ottima ripresa dello schermo a 360°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55506020
55506021
55506022
55506023
55506024
55506025
55506026
55506027
55506028
55506029
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

35.72 €

10 Disponibile 44 giorni 10M25x1.5

50.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

72.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

109.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

155.71 €

1 Disponibile 44 giorni 10Other

40.90 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

57.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

87.82 €

1 Disponibile 44 giorni 10M40x1.5

142.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

248.29 €

1 Disponibile 44 giorni 10Other

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico