SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55506070
55506071
55506072
55506073
55506074
55506075
55506076
55506077
55506101
55506102
55506103
55506104
55506105
55506106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

21.98 €

5 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

25.05 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

27.25 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

32.53 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

54.82 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

80.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

118.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

202.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Other

22.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

24.81 €

5 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

29.27 €

5 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

45.06 €

5 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

74.09 €

1 Disponibile 44 giorni 10M40x1.5

114.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico