Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61806680 |
61806681 |
61806682 |
61806683 |
61806684 |
61806685 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | Approved in combination with protective conduit CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 100 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M16x1.5 | False | |
10.40 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | False | |
15.18 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | False | |
19.83 € | 50 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M32x1.5 | False | |
37.03 € | 25 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M40x1.5 | True | |
42.83 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M50x1.5 | True |
Loading...
Model | Straight | Material | Plastic | Material sealing | No sealing |
---|---|---|---|---|---|
Material quality | Polyamide | Colour | Black | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Thread type | Metric |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Approved in combination with protective conduit CSA
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali