SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® SSV-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52002827
52002828
52002839
52002840
52002841
52002842
52002843
52002844
52002845
52002846
52002847
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

55.70 €

50 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

10.26 €

50 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

3.57 €

50 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

6.08 €

50 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

3.60 €

50 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

6.10 €

50 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5

9.03 €

25 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

13.22 €

25 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

25.35 €

10 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

62.33 €

5 Disponibile 19 giorni 10M50x1.5

62.51 €

5 Disponibile 5 giorni 10Other

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico