SILVYN® US PG

SILVYN® US PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® US è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55502661
55502662
55502663
55502664
55502665
55502666
55502667
55502668
55502669
55502671
55502672
55502673
55502674
55502675
55502676
55502677
55502678
55502679
55502680
55502682
55502683
55502684
55502685
55502687
55502688
55502689
55502694
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

16.35 €

50 Disponibile 10 giorni 10-

16.57 €

50 Disponibile 10 giorni 10PG9

19.32 €

50 Disponibile 29 giorni 10PG11

22.05 €

50 Disponibile 8 giorni 10PG13.5

24.52 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG16

34.23 €

25 Disponibile 5 giorni 10PG21

51.68 €

25 Disponibile 23 giorni 10PG29

91.32 €

20 Disponibile 5 giorni 10PG36

152.15 €

10 Disponibile 23 giorni 10PG48

16.35 €

50 Disponibile 10 giorni 10-

16.57 €

50 Disponibile 10 giorni 10PG9

19.32 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG11

22.05 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG13.5

24.52 €

50 Disponibile 23 giorni 10PG16

34.23 €

25 Disponibile 5 giorni 10PG21

51.68 €

25 Disponibile 18 giorni 10PG29

90.00 €

20 Disponibile 5 giorni 10PG36

149.97 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG48

20.35 €

50 Disponibile 5 giorni 10-

24.42 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG11

27.73 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG13.5

30.75 €

50 Disponibile 5 giorni 10PG16

41.98 €

25 Disponibile 5 giorni 10PG21

102.38 €

20 Disponibile 5 giorni 10PG36

168.25 €

10 Disponibile 23 giorni 10PG48

21.02 €

50 Disponibile 18 giorni 10PG9

65.18 €

25 Disponibile 5 giorni 10PG29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico