SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61802180
61802190
61802200
61802210
61802220
61802230
61802240
61802250
61802270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter Nominal size in inch

4.52 €

50 Disponibile 5 giorni 10101/4 inch

4.83 €

50 Disponibile 5 giorni 10145/16 inch

5.08 €

50 Disponibile 5 giorni 10173/8 inch

5.25 €

50 Disponibile 5 giorni 1019Other

5.82 €

50 Disponibile 5 giorni 10211/2 inch

5.92 €

25 Disponibile 5 giorni 10273/4 inch

6.67 €

25 Disponibile 5 giorni 10361 inch

8.97 €

20 Disponibile 10 giorni 10451 1/4 inch

18.25 €

10 Disponibile 5 giorni 10561 1/2 inch

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperature 250 Material Metal Material quality Brass
Colour Metallic

Supporto tecnico