Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55501300 |
55501310 |
55501320 |
55501330 |
55501340 |
55501350 |
55501360 |
55501370 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Nominal size in inch | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | 10 | 7 | 1/4 inch | M10x1.0 | |
4.92 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 43 | 14 | 10 | 5/16 inch | M12x1.5 | |
6.47 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 43 | 17 | 13 | 3/8 inch | M16x1.5 | |
9.90 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 44 | 21 | 16 | 1/2 inch | M20x1.5 | |
11.93 € | 25 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 50 | 27 | 22 | 3/4 inch | M25x1.5 | |
15.97 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 51 | 36 | 29 | 1 inch | M32x1.5 | |
25.43 € | 25 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 51 | 45 | 38 | 1 1/4 inch | M40x1.5 | |
45.87 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 58 | 56 | 48 | 1 1/2 inch | M50x1.5 |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP54 | Model | Straight | Material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Material screw gland | Polypropylene | Colour | Grey |
Type of connection | Thread | Construction type | External thread | Revolving thread | False |
Approved in combination with protective conduit UR | True | Onepiece | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Nominal size in inch
Thread connection size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali