SILVYN® US-M

SILVYN® US-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55502611
55502612
55502613
55502614
55502615
55502616
55502617
55502618
55502619
55502621
55502622
55502623
55502624
55502625
55502626
55502627
55502628
55502629
55502631
55502633
55502634
55502636
55502638
55502639
55502641
55502642
55502646
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

16.35 €

50 Disponibile 25 giorni 10-

16.57 €

50 Disponibile 8 giorni 10M12x1.5

19.32 €

50 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5

24.52 €

50 Disponibile 18 giorni 10M20x1.5

34.23 €

25 Disponibile 18 giorni 10M25x1.5

51.68 €

25 Disponibile 10 giorni 10M32x1.5

91.32 €

20 Disponibile 10 giorni 10M40x1.5

152.13 €

10 Disponibile 25 giorni 10M50x1.5

151.25 €

10 Disponibile 25 giorni 10Other

16.35 €

50 Disponibile 23 giorni 10-

16.57 €

50 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5

19.32 €

50 Disponibile 18 giorni 10M16x1.5

24.52 €

50 Disponibile 18 giorni 10M20x1.5

34.23 €

25 Disponibile 10 giorni 10M25x1.5

51.68 €

25 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5

91.32 €

20 Disponibile 18 giorni 10M40x1.5

152.13 €

10 Disponibile 18 giorni 10M50x1.5

153.45 €

10 Disponibile 25 giorni 10Other

20.35 €

50 Disponibile 5 giorni 10-

24.42 €

50 Disponibile 10 giorni 10M16x1.5

30.75 €

50 Disponibile 18 giorni 10M20x1.5

41.98 €

25 Disponibile 10 giorni 10M25x1.5

102.37 €

20 Disponibile 29 giorni 10M40x1.5

168.25 €

10 Disponibile 8 giorni 10M50x1.5

169.55 €

10 Disponibile 18 giorni 10Other

21.02 €

50 Disponibile 28 giorni 10M12x1.5

65.18 €

25 Disponibile 10 giorni 10M32x1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico