Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55502601 |
55502602 |
55502603 |
55502604 |
55502605 |
55502606 |
55502607 |
55502608 |
55502609 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.83 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | |
14.80 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12x1.5 | |
17.45 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16x1.5 | |
22.25 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20x1.5 | |
32.30 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | |
51.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M32x1.5 | |
90.73 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M40x1.5 | |
151.63 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M50x1.5 | |
150.75 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Attributi opzionali