SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M FPS-EDU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55502643
55502644
55502645
55502647
55502648
55502649
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size

24.07 €

50 Disponibile 23 giorni 10M16x1.5

30.75 €

50 Disponibile 10 giorni 10M20x1.5

41.98 €

25 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5

102.37 €

20 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5

168.25 €

10 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5

167.13 €

10 Disponibile 25 giorni 10Other

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Supporto tecnico