SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT®  MR-M hex.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® MR-M, riduttore esagonale, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52101965
52101966
52101967
52101968
52101969
52101972
52101973
52101974
52101975
52101976
52101977
52101979
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

3.25 €

50 Disponibile 5 giorni 105.5161818

2.93 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106202222

3.72 €

50 Disponibile 5 giorni 106.5252828

3.42 €

50 Disponibile 5 giorni 106.5252828

5.72 €

25 Disponibile 5 giorni 108323636

5.07 €

25 Disponibile 5 giorni 108323636

4.92 €

25 Disponibile 5 giorni 108323636

10.37 €

10 Disponibile 5 giorni 108.5404343

9.32 €

10 Disponibile 5 giorni 108.5404343

17.53 €

5 Disponibile 5 giorni 1010505454

23.00 €

5 Disponibile 5 giorni 109.5636767

67.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1011758080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100
Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico