Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52002680 |
52002790 |
52003390 |
52003400 |
52003410 |
52003420 |
52003430 |
52003440 |
52003450 |
52003460 |
54000040 |
54000071 |
54001610 |
54001620 |
54001630 |
54001640 |
54001650 |
54001660 |
54001670 |
54001680 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 7 | |
18.90 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 11 | |
1.05 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
1.20 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | |
2.32 € | 50 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 21 | |
4.12 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 29 | |
9.13 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 | |
10.83 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 42 | |
1.30 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
1.13 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
1.15 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
4.77 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 29 | |
1.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
1.63 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
9.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 | |
2.70 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | |
12.03 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | |
19.98 € | 10 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 48 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Explosion-tested version | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Versione a prova di esplosione | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali