SKINDICHT BLK / BLK-GL

SKINDICHT BLK / BLK-GL
  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52005949
52005950
52005960
52005970
52005980
52005990
52006000
52006010
52006020
52006030
52024848
52024849
52024850
52024851
52024852
52024853
52024854
52024855
52024856
52024857
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Material quality Glass-fibre reinforced Materiale Qualità materiale Tipo filettatura Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti Senza alogeni Versione a prova di esplosione Trattamento superficie Colore

0.15 €

100 Disponibile 8 giorni 107OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.18 €

100 Disponibile 5 giorni 109OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.18 €

100 Disponibile 5 giorni 1011OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.18 €

100 Disponibile 5 giorni 1013.5OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.22 €

100 Disponibile 5 giorni 1016OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.28 €

50 Disponibile 5 giorni 1021OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.63 €

50 Disponibile 5 giorni 1029OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

1.35 €

25 Disponibile 5 giorni 1036OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

1.85 €

25 Disponibile 5 giorni 1042OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

2.43 €

25 Disponibile 5 giorni 1048OtherFalsePlasticaAltroPGNoNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.28 €

100 Disponibile 8 giorni 107PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.28 €

100 Disponibile 5 giorni 109PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.32 €

100 Disponibile 5 giorni 1011PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.32 €

100 Disponibile 5 giorni 1013.5PolyamideTrue---------

0.33 €

100 Disponibile 5 giorni 1016PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

0.47 €

50 Disponibile 5 giorni 1021PolyamideTrue---------

0.80 €

50 Disponibile 5 giorni 1029PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

1.72 €

25 Disponibile 5 giorni 1036PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

2.55 €

25 Disponibile 5 giorni 1042PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

3.50 €

25 Disponibile 5 giorni 1048PolyamideTruePlasticaPoliammidePGNoNoNoNon trattataGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Thread type PG Shock resistant False
Halogen free False Explosion-tested version False Surface treatment Untreated
Colour Light grey

Supporto tecnico