Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52103100 |
52103105 |
52103110 |
52103115 |
52103120 |
52103125 |
52103130 |
52103135 |
52103140 |
52103145 |
52103150 |
52103155 |
52103160 |
52103165 |
52103170 |
52103175 |
52103190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
1.73 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
1.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
1.54 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
1.50 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
1.92 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
3.30 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
3.83 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
5.12 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
5.82 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
8.38 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
9.20 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
14.82 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | |
16.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | |
21.57 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | |
23.63 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | |
113.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Explosion-tested version | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali