Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52103103 |
52103113 |
52103123 |
52103133 |
52103143 |
52103153 |
52103163 |
52103173 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
4.57 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | |
4.90 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
7.78 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | |
9.88 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | |
14.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | |
28.83 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | |
43.22 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Explosion-tested version | True | Surface treatment | Nickel-plated |
Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone | Tipo filettatura | Metrico |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Versione a prova di esplosione | Sì | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali