Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52032520 |
52032525 |
52032540 |
52032550 |
52032560 |
52032570 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Per diametro cavo | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.35 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 9 | 10 | 18 | 10 | 18 | |
53.12 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 11 | 12 | 22 | 12 | 22 | |
61.22 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 13.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | |
52.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 15 | 24 | 15 | 24 | |
105.18 € | 5 | Disponibile | 29 giorni | 10 | 12 | 21 | 20.5 | 30 | 20.5 | 30 | |
119.72 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 29 | 27.5 | 41 | 27.5 | 41 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Steel | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 200 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Acciaio |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Non trattata | Temperatura di esercizio | 200 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Per diametro cavo
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali