Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52100300 |
52100301 |
52100302 |
52100303 |
52100304 |
52100305 |
52100306 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 12 | 20 | 20 | |
1.28 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 16 | 24 | 24 | |
2.03 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 20 | 29 | 29 | |
4.27 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 25 | 36 | 36 | |
7.87 € | 25 | Disponibile | 29 giorni | 10 | 12 | 32 | 46 | 46 | |
12.30 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | 55 | 55 | |
13.43 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 50 | 68 | 68 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | True | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Untreated | Operating temperature | 100 |
Colour | Light grey | Materiale | Plastica | Qualità materiale | Poliammide |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | Sì |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No |
Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No | Trattamento superficie | Non trattata |
Temperatura di esercizio | 100 | Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali