SKINDICHT FL

SKINDICHT FL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52008010
52008020
52008030
52008040
52008050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

117.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10

152.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10

132.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10

157.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10

143.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Other Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP65 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Operating temperature 100
Materiale Metallo Qualità materiale Altro Modello Tipo dritto
Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP65 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Temperatura di esercizio 100

Supporto tecnico