SKINDICHT KW-M

SKINDICHT KW-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® KW-M, pressacavo angolare metrico, in poliammide rinforzato con fibre di vetro per la riduzione dell'altezza di installazione, a ingombro e peso ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52106210
52106220
52106230
52106240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

1.63 €

25 Disponibile 6 giorni 1013161919

1.75 €

25 Disponibile 5 giorni 1015202525

2.03 €

25 Disponibile 5 giorni 1016253030

2.18 €

10 Disponibile 8 giorni 1017323636

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model 90°-elbow Thread type Metric Glass-fibre reinforced True
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Untreated Operating temperature 80 Materiale Plastica
Qualità materiale Poliammide Modello Gomito a 90° Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP55 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico