SKINDICHT MA-M / NPT

SKINDICHT MA-M / NPT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® MA-M/NPT, accessori per pressacavi metrici quale adattatore da filetto esterno metrico a filetto interno NPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54020100
54020110
54020120
54020130
54020140
54020152
54020153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

8.15 €

50 Disponibile 8 giorni 106.5162424

6.63 €

50 Disponibile 8 giorni 106.5202424

8.48 €

25 Disponibile 5 giorni 106.5252626

8.22 €

25 Disponibile 8 giorni 107253030

12.23 €

25 Disponibile 5 giorni 107323434

15.62 €

25 Disponibile 5 giorni 107323737

22.62 €

10 Disponibile 5 giorni 108404646

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico