Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104490 |
52104491 |
52104492 |
52104493 |
52104494 |
52104495 |
52104496 |
52104497 |
52104498 |
52104499 |
52104500 |
52104501 |
52104502 |
52104503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | |
1.83 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 18 | 18 | |
1.53 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 20 | 20 | |
2.32 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 22 | 22 | |
2.37 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
1.52 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 24 | 24 | |
2.60 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 27 | 27 | |
2.33 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
2.09 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 30 | 30 | |
4.67 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 34 | 34 | |
5.35 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 39 | 39 | |
3.78 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 39 | 39 | |
7.60 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 42 | 42 | |
7.15 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 36 | 50 | 50 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo |
Qualità materiale | Ottone | Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG |
Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali