SKINDICHT MR

SKINDICHT MR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52003750
52003760
52003770
52003780
52003790
52003800
52003810
52003820
52003830
52003840
52003850
52003860
52003870
52003880
52003890
52003900
52003910
52003920
52003930
52003940
52003950
52003970
52003980
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

0.85 €

100 Disponibile 8 giorni 10691717

1.12 €

100 Disponibile 10 giorni 106112020

0.88 €

100 Disponibile 25 giorni 106112020

1.53 €

100 Disponibile 5 giorni 106.513.52222

1.18 €

100 Disponibile 8 giorni 106.513.52222

0.88 €

100 Disponibile 5 giorni 106.513.52222

2.03 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5162424

1.62 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5162424

1.07 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5162424

0.98 €

100 Disponibile 5 giorni 106.5162424

2.98 €

50 Disponibile 5 giorni 107213030

2.52 €

50 Disponibile 5 giorni 107213030

1.83 €

50 Disponibile 5 giorni 107213030

9.53 €

50 Disponibile 5 giorni 108293939

5.05 €

50 Disponibile 5 giorni 108293939

4.42 €

50 Disponibile 5 giorni 108293939

18.88 €

25 Disponibile 5 giorni 109365050

8.77 €

25 Disponibile 5 giorni 109365050

6.13 €

25 Disponibile 7 giorni 109365050

12.95 €

10 Disponibile 5 giorni 1010425757

8.17 €

10 Disponibile 5 giorni 1010425757

15.48 €

10 Disponibile 5 giorni 1010486464

13.60 €

10 Disponibile 5 giorni 1010486464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba No Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico