Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52104570 |
52104571 |
52104572 |
52104573 |
52104574 |
52104575 |
52104576 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
6.48 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
7.65 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 27 | 27 | |
9.65 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | 34 | 34 | |
17.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 41 | 41 | |
21.55 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | |
36.48 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.5 | 63 | 65 | 65 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP66 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | True | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 90 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | Metrico | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | Sì | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 90 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali