Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52000830 |
52000840 |
52000850 |
52000860 |
52000870 |
52000880 |
52000890 |
52000900 |
52000910 |
52000920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | Larghezza chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 7 | 15 | 15 | |
3.88 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 17 | 17 | |
4.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 11 | 20 | 20 | |
5.73 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | 13.5 | 22 | 22 | |
7.23 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | 16 | 24 | 24 | |
9.63 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 21 | 30 | 30 | |
16.62 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 41 | 41 | |
22.45 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9.5 | 36 | 50 | 50 | |
40.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | 57 | 57 | |
50.77 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11.5 | 48 | 64 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP20 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 200 | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Modello | Tipo dritto | Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No |
Resistente agli urti | No | Senza alogeni | No | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | No | Versione a prova di esplosione | No | Con dado di bloccaggio | No |
Trattamento superficie | Placcatura in nichel | Temperatura di esercizio | 200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Larghezza chiave
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali