SKINDICHT SK PG

SKINDICHT SK PG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SK, pressacavo PG in ottone, ampio intervallo di serraggio e scarico della trazione affidabile, per pressacavo con solidi morsetti doppi in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51712740
52004230
52004240
52004250
52004260
52004270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Per diametro cavo Larghezza chiave

17.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082931413141

4.67 €

50 Disponibile 5 giorni 106912191219

5.57 €

50 Disponibile 5 giorni 1061115211521

10.27 €

25 Disponibile 5 giorni 107.513.516.52216.522

10.60 €

25 Disponibile 5 giorni 107.51618241824

12.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082123302330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP20 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 200 Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Modello Tipo dritto Tipo filettatura PG Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP20
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No
Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 200

Supporto tecnico