SKINDICHT SKZ-M

SKINDICHT SKZ-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SKZ-M, pressacavo metrico in ottone con guarnizione settoriale ed elevata stabilità meccanica, elevato scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52106800
52106805
52106810
52106815
52106820
52106825
52106830
52106835
52106840
52106845
52106850
52106855
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

5.83 €

50 Disponibile 5 giorni 105161818

6.88 €

50 Disponibile 5 giorni 1010161818

6.65 €

50 Disponibile 6 giorni 106202222

8.18 €

50 Disponibile 44 giorni 1010202222

10.63 €

25 Disponibile 5 giorni 106202222

11.13 €

25 Disponibile 44 giorni 1010202222

10.83 €

25 Disponibile 5 giorni 106202424

11.93 €

25 Disponibile 5 giorni 1010202424

15.17 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

16.60 €

25 Disponibile 44 giorni 1011253030

23.83 €

10 Disponibile 5 giorni 108324040

26.30 €

10 Disponibile 5 giorni 1013324040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP55 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico