Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52103200 |
52103210 |
52103220 |
52103230 |
52103240 |
52103250 |
52103260 |
52103270 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal thread size metric/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 100 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 7 | |
2.27 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
2.30 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | |
2.37 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.5 | |
2.55 € | 100 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | |
3.22 € | 50 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 21 | |
4.18 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 29 | |
11.17 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Thread type | PG |
---|---|---|---|---|---|
Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False | Halogen free | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Materiale | Metallo | Qualità materiale | Ottone |
Tipo filettatura | PG | Rinforzato con fibra di vetro | No | Resistente agli urti | No |
Senza alogeni | No | Trattamento superficie | Placcatura in nichel |
Configura
Proprietà di base
Nominal thread size metric/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali