SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SM-PE-M, controdadi con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per garantire quindi un eccezionale contatto CEM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52103300
52103310
52103320
52103330
52103340
52103350
52103360
52103370
52103371
52103372
52103373
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Pitch thread

0.80 €

100 Disponibile 5 giorni 10121.5

0.82 €

100 Disponibile 5 giorni 10161.5

0.93 €

100 Disponibile 5 giorni 10201.5

1.67 €

50 Disponibile 18 giorni 10251.5

2.12 €

50 Disponibile 5 giorni 10321.5

3.23 €

25 Disponibile 5 giorni 10401.5

5.02 €

10 Disponibile 5 giorni 10501.5

11.58 €

10 Disponibile 5 giorni 10631.5

16.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10751.5

69.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10902

60.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Thread type Metric
Glass-fibre reinforced False Shock resistant False Halogen free False
Surface treatment Nickel-plated Materiale Metallo Qualità materiale Ottone
Tipo filettatura Metrico Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No
Senza alogeni No Trattamento superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico