SKINDICHT SRE-M

SKINDICHT SRE-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINDICHT® SRE-M, pressacavo metrico a tenuta perfetta con protezione antipiega, elevato grado di protezione e scarico della trazione per la protezione del cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52105600
52105610
52105620
52105630
52105640
52105650
52105660
52105670
52105680
52105690
52105700
52105710
52105720
52105730
52105740
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width Larghezza chiave

10.25 €

25 Disponibile 5 giorni 106202222

10.25 €

25 Disponibile 5 giorni 106202222

11.57 €

25 Disponibile 5 giorni 106202424

12.52 €

25 Disponibile 5 giorni 106202424

11.98 €

25 Disponibile 5 giorni 106202424

19.65 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

18.58 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

20.00 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

20.00 €

25 Disponibile 5 giorni 107253030

36.43 €

10 Disponibile 5 giorni 108324040

34.70 €

10 Disponibile 5 giorni 108324040

53.33 €

5 Disponibile 5 giorni 108405050

52.55 €

5 Disponibile 5 giorni 108405050

52.55 €

5 Disponibile 5 giorni 108405050

52.55 €

5 Disponibile 5 giorni 108405050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP65
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80 Materiale Metallo
Qualità materiale Ottone Modello Tipo dritto Tipo filettatura Metrico
Rinforzato con fibra di vetro No Resistente agli urti No Senza alogeni No
Grado di protezione (IP) IP65 Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Versione a prova di esplosione No
Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Placcatura in nichel Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico